Schneider-Electric
XMLK200P2D23 Bild- scope
XMLK200P2D23
XMLK-Elek. Drucksch., 0-200 psi, 1/4" NPT, 4-20 mA, M12, Set aus 1
EAN Code EAN Code: 
3389119049047
HEUTE
MAI 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Bezeichnung des Drucksensors XMLK
Stromkreistyp Steuerkreis
Pressure rating 1378,95 kPa
Lokale Anzeige Ohne
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…80 °C)
Frischwasser (0…80 °C)
Prozessanschluss 1/4" - 18 NPT (Stecker)
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 8…33 V)
Stromaufnahme < 20 mA
Typ des Ausgangssignals Analog
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA, 2-drahtig
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungstyp Individuell
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors 0,00…1378,95 kPa
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 2757,90 kPa
Zerstörungsdruck 4136,85 kPa
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Nitrile (NBR)
Keramik
Edelstahl Typ AISI 303
Betriebsposition Jede Position
Schutzart Verpolung
Lastkurzschluss
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2 8 kV Luft, 6 kV Kontakt
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3 10 V/m 80 - 1.000 MHz
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4 2 kV
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Abgestrahlte HF-Felder entspricht IEC 61000-4-6 10 V 0,15 - 80 MHz
Störfestigkeit gegen Magnetfelder entspricht IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV
Reaktionszeit am Ausgang < 5 ms
Messgenauigkeit +/- 1 % des Messbereichs
Auflösung 0,1 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,04 % des Messbereichs/ °K
Nullpunktabweichung +/- 0,03 % des Messbereichs/ °K
Langzeitstabilität +/- 1 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Produktgewicht 0,11 kg
Durchmesser 36 mm
Länge 65,5 mm
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Montage
Normen IEC 61326-2-3
CE
Produktzertifizierungen UL 508
RCM
CSA C22,2 Nr. 14
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…80 °C
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f = 9…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 25 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 6,600 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 126,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,205 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months