Schneider-Electric
 
XMLP010BD71F Bild- scope
XMLP010BD71F
Druckmessumformer - XMLP - 10 bar - G1/4A männlich - 0..10V - M12 - Satz mit 1
EAN Code EAN Code: 
3389119638784
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Produkt oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Typ des Drucksensors Druckgeber
Bezeichnung des Drucksensors XMLP
Stromkreis Typ Steuerkreis
Pressure rating 10 bar
Lokale Anzeige Ohne
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (-30…135 °C)
Frischwasser (0…135 °C)
Hydrauliköl (-30…135 °C)
Gas (-30…135 °C)
Kühlflüssigkeit (-30…135 °C)
Prozessanschluss G 1/4"A (Stecker) entspricht DIN 3852-E
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 12…33 V)
Leistungsaufnahme < 7 mA
Typ des Ausgangssignals Analog
Analoge Ausgangsfunktion 0 - 10 V, 3-drahtig
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Verpackungstyp Individuell
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors 0…10 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 30 bar
Zerstörungsdruck 60 bar
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Fluorkohlenstoff FPM
Edelstahl AISI 316L
Betriebsposition Jede Position
Schutzfunktionen Lastkurzschluss
Verpolung
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht EN/IEC 61000-4-4 2 kV
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung entspricht EN/IEC 61000-4-2 8 kV Luft, 4 kV Kontakt
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Störfestigkeit gegen Magnetfelder entspricht EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80 - 3000 MHz
Abgestrahlte HF-Felder entspricht EN/IEC 61000-4-6 10 V 0,01-80 MHz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 0,5 kV
Reaktionszeit am Ausgang <= 2 ms 10 - 90 % bei Gesamtskala
Messgenauigkeit +/- 0,5 % des Messbereichs
Auflösung 0,1 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,02 % des Messbereichs/°K
Nullpunktabweichung +/- 0,02 % des Messbereichs/°K
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Produktgewicht 0,09 kg
Durchmesser 26 mm
Länge 38,1 mm
Montage
Normen EN/IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
Produktzertifizierungen EAC
RCM
CE
CULus
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…100 °C
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f = 15…2000 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65entsprichtEN/IEC 60529
IP67entsprichtEN/IEC 60529
IP69KentsprichtEN/IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 90 g
Höhe VPE1 4,3 cm
Breite VPE1 4,7 cm
Länge VPE1 8,8 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 24
Gewicht VPE2 2,385 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate