|
|
|
XMLP025BD21F
Druckmessumformer - XMLP - 25 bar - G1/4A männlich - 4 - 20mA - M12 - Satz mit 1
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Druckschalter
|
Drucksensortyp
|
Druckgeber
|
Bezeichnung des Drucksensors
|
XMLP
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
|
Pressure rating
|
25 bar
|
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Luft (-30…135 °C)
Frischwasser (0…135 °C)
Hydrauliköl (-30…135 °C)
Gas (-30…135 °C)
Kühlflüssigkeit (-30…135 °C)
|
Prozessanschluss
|
G 1/4"A (Stecker) entspricht DIN 3852-E
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12 4-polig
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 7…33 V)
|
Stromaufnahme
|
< 23 mA
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA, 2-drahtig
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungstyp
|
Individuell
|
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors
|
0…25 bar
|
Maximal zulässiger akzidentieller Druck
|
75 bar
|
Zerstörungsdruck
|
150 bar
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Edelstahl AISI 316L
Fluorkohlenstoff FPM
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Schutzart
|
Verpolung
Lastkurzschluss
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2 8 kV Luft, 4 kV Kontakt
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Störfestigkeit gegen Magnetfelder entspricht IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4 4 kV
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3 10 V/m 80 - 3.000 MHz
Abgestrahlte HF-Felder entspricht IEC 61000-4-6 10 V 0,01-80 MHz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
<= 2 ms 10 - 90 % bei Gesamtskala
|
Messgenauigkeit
|
+/- 0,5 % des Messbereichs
|
Auflösung
|
0,1 % des Messbereichs
|
Empfindlichkeitsabweichung
|
+/- 0,02 % des Messbereichs/°K
|
Nullpunktabweichung
|
+/- 0,02 % des Messbereichs/°K
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Durchmesser
|
26 mm
|
Länge
|
38,1 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
|
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
RCM
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…100 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 gn (f = 15…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
95,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,452 kg