Schneider-Electric
 
XMLPM09BD21F Bild- scope
XMLPM09BD21F
Druckmessumformer - XMLP - -1+9bar - G1/4A männlich - 4..20mA - M12 - Satz mit 1
EAN Code EAN Code: 
3389119640466
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Bezeichnung des Drucksensors XMLP
Stromkreistyp Steuerkreis
Pressure rating -1…9 bar
Lokale Anzeige Ohne
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (-30…135 °C)
Frischwasser (0…135 °C)
Hydrauliköl (-30…135 °C)
Gas (-30…135 °C)
Kühlflüssigkeit (-30…135 °C)
Prozessanschluss G 1/4"A (Stecker) entspricht DIN 3852-E
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 7…33 V)
Stromaufnahme < 23 mA
Typ des Ausgangssignals Analog
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA, 2-drahtig
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungstyp Individuell
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors -1…9 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 30 bar
Zerstörungsdruck 60 bar
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Fluorkohlenstoff FPM
Edelstahl AISI 316L
Betriebsposition Jede Position
Schutzart Lastkurzschluss
Verpolung
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2 8 kV Luft, 4 kV Kontakt
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Störfestigkeit gegen Magnetfelder entspricht IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4 4 kV
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3 10 V/m 80 - 3.000 MHz
Abgestrahlte HF-Felder entspricht IEC 61000-4-6 10 V 0,01-80 MHz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV
Reaktionszeit am Ausgang <= 2 ms 10 - 90 % bei Gesamtskala
Messgenauigkeit +/- 0,5 % des Messbereichs
Auflösung 0,1 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,02 % des Messbereichs/°K
Nullpunktabweichung +/- 0,02 % des Messbereichs/°K
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Produktgewicht 0,09 kg
Durchmesser 26 mm
Länge 38,1 mm
Montage
Normen NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
Produktzertifizierungen cULus
CE
RCM
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…100 °C
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f = 15…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,300 cm
VPE 1 Breite 4,700 cm
VPE 1 Länge 8,800 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,435 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate