Schneider-Electric
XMLR160M2P05 Bild- scope
XMLR160M2P05
XMLR Durcksensor 160 bar, G 1/4, 24 VDC, 2xPNP, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119611466
HEUTE
APR 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Betätig.typ d. Druckschalters Druckschalter mit 2 Schaltausgängen
Kurzbezeichnung des Geräts XMLR
Pressure rating 15995,84 kPa
160 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 47987,51 kPa
480 bar
48 MPa
Zerstörungsdruck 95975,02 kPa
960 bar
96 MPa
Kontrollierte Flüssigkeit Frischwasser (0…80 °C)
Luft (-20…80 °C)
Hydrauliköl (-20…80 °C)
Kühlflüssigkeit (-20…80 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht DIN 3852-Y
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
Zusatzmerkmale
Stromaufnahme <= 50 mA
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Typ des Ausgangssignals Digital
Digitaler Ausgang Fester Zustand PNP, 2S/2Ö programmierbar
Max. Schaltstrom 250 mA
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 S/Ö programmierbar
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Max. Spannungsabfall 2 V
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 1282,42…15995,84 kPa
1,28…16 MPa
12,8…160 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,8…15,5 MPa
8…155 bar
799,79…15513,20 kPa
Minimaler Öffnungsweg 0,48 MPa
479,88 kPa
4,8 bar
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten 316L Edelstahl
Material der Vorderseite Polyester
Gehäusematerial 316L Edelstahl
Polyacrylamid
Betriebsposition Jede Position, bei kopfstehender Montage können Ablagerungen das Messergebnis verfälschen
Schutzart Verpolung
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Reaktionszeit am Ausgang <= 5 ms für digitaler Ausgang
Schaltausgang Zeitverzögerung 0-50 s in 1 Sekunden-Schritten
Displaytyp 4 Ziffern 7 Segmente
Lokale Signalisierung 2 LEDs (gelb) für Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Ansprechzeit Display Schnell 50 ms
Normal 200 ms
Langsam 600 ms
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Gesamtgenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Messgenauigkeit am Schaltausgang <= 0,6 % des Messbereichs
Wiederholungsgenauigkeit <= 0,2 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,03 % des Messbereichs/ °C
Nullpunktabweichung +/- 0,1 % des Messbereichs/ °C
Anzeigegenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Tiefe 42 mm
Höhe 88 mm
Breite 41 mm
Produktgewicht 0,186 kg
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 0,5 kV DC
Elektromagnetische Verträglichkeit Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen: 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Montage
Beschriftung CE
Produktzertifizierungen cULus
Normen UL 61010-1
IEC 61326-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 7,200 cm
VPE 1 Länge 12,800 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,020 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate