Schneider-Electric
 
XMLR2D5G1N75 Bild- scope
XMLR2D5G1N75
XMLR Durcksensor 2,5 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, NPN, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119610209
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Betätig.typ d. Druckschalters Druckgeber mit 1 Schaltausgang
Kurzbezeichnung des Geräts XMLR
Pressure rating 250 kPa
2,5 bar
248,2 kPa
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 12 bar
1199,7 kPa
1200 kPa
Zerstörungsdruck 1199,7 kPa
1200 kPa
12 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Frischwasser (0…80 °C)
Luft (-20…80 °C)
Hydrauliköl (-20…80 °C)
Kühlflüssigkeit (-20…80 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht DIN 3852-Y
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
Zusatzmerkmale
Stromaufnahme <= 50 mA
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Analoge Ausgangsfunktion 0 - 10 V
Typ des Ausgangssignals Analog + digital
Analoge Ausgangsfunktion 0 - 10 V
Digitaler Ausgang Fester Zustand NPN, 1S/1Ö programmierbar
Max. Schaltstrom 250 mA
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S / 1 Ö programmierbar
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Max. Spannungsabfall 2 V
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 20…250 kPa
20,0…249,6 kPa
0,2…2,5 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 12,48…242,7 kPa
13…242 kPa
0,13…2,42 bar
Minimaler Öffnungsweg 7,6 kPa
0,08 bar
8 kPa
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Fluorkohlenstoff FKM (Viton)
316L Edelstahl
Keramik
Material der Vorderseite Polyester
Gehäusematerial Polyacrylamid
316L Edelstahl
Betriebsposition Jede Position, bei kopfstehender Montage können Ablagerungen das Messergebnis verfälschen
Schutzart Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Verpolung
Reaktionszeit am Ausgang <= 10 ms für Analogausgang
<= 5 ms für digitaler Ausgang
Schaltausgang Zeitverzögerung 0-50 s in 1 Sekunden-Schritten
Displaytyp 4 Ziffern 7 Segmente
Lokale Signalisierung 1 LED (gelb) für Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Ansprechzeit Display Schnell 50 ms
Normal 200 ms
Langsam 600 ms
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Gesamtgenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Linearitätsfehler am Analogausgang <= 0,5 % des Messbereichs
Hysterese am Analogausgang <= 0,2 % des Messbereichs
Messgenauigkeit am Schaltausgang <= 0,6 % des Messbereichs
Wiederholungsgenauigkeit <= 0,2 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,03 % des Messbereichs/ °C
Nullpunktabweichung +/- 0,1 % des Messbereichs/ °C
Anzeigegenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Tiefe 42 mm
Höhe 93 mm
Breite 41 mm
Produktgewicht 0,19 kg
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 0,5 kV DC
Elektromagnetische Verträglichkeit Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen: 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Montage
Beschriftung CE
Produktzertifizierungen cULus
Normen IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 12,7 cm
VPE 1 Gewicht 181,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate