Schneider-Electric
 
XMLR600M1P75 Bild- scope
XMLR600M1P75
XMLR Durcksensor 600 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, PNP, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119612074
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Betätig.typ d. Druckschalters Druckgeber mit 1 Schaltausgang
Kurzbezeichnung des Geräts XMLR
Pressure rating 59984,4 kPa
600 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 149961,0 kPa
1500 bar
150 MPa
Zerstörungsdruck 250 MPa
249934,9 kPa
2500 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Frischwasser (0…80 °C)
Luft (-20…80 °C)
Hydrauliköl (-20…80 °C)
Kühlflüssigkeit (-20…80 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht DIN 3852-Y
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
Zusatzmerkmale
Stromaufnahme <= 50 mA
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Analoge Ausgangsfunktion 0 - 10 V
Typ des Ausgangssignals Analog + digital
Analoge Ausgangsfunktion 0 - 10 V
Digitaler Ausgang Fester Zustand PNP, 1S/1Ö programmierbar
Max. Schaltstrom 250 mA
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S / 1 Ö programmierbar
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Max. Spannungsabfall 2 V
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 4,8…60 MPa
4798,8…59984,4 kPa
48…600 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 30…582 bar
2999,2…58184,9 kPa
3…58,2 MPa
Minimaler Öffnungsweg 1799,5 kPa
1,8 MPa
18 bar
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten 316L Edelstahl
Material der Vorderseite Polyester
Gehäusematerial Polyacrylamid
316L Edelstahl
Betriebsposition Jede Position, bei kopfstehender Montage können Ablagerungen das Messergebnis verfälschen
Schutzart Überspannungsschutz
Verpolung
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Reaktionszeit am Ausgang <= 10 ms für Analogausgang
<= 5 ms für digitaler Ausgang
Schaltausgang Zeitverzögerung 0-50 s in 1 Sekunden-Schritten
Displaytyp 4 Ziffern 7 Segmente
Lokale Signalisierung 1 LED (gelb) für Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Ansprechzeit Display Schnell 50 ms
Normal 200 ms
Langsam 600 ms
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Gesamtgenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Linearitätsfehler am Analogausgang <= 0,5 % des Messbereichs
Hysterese am Analogausgang <= 0,2 % des Messbereichs
Messgenauigkeit am Schaltausgang <= 0,6 % des Messbereichs
Wiederholungsgenauigkeit <= 0,2 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,03 % des Messbereichs/ °C
Nullpunktabweichung +/- 0,1 % des Messbereichs/ °C
Anzeigegenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Tiefe 42 mm
Höhe 88 mm
Breite 41 mm
Produktgewicht 0,186 kg
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 0,5 kV DC
Elektromagnetische Verträglichkeit Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen: 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Montage
Beschriftung CE
Produktzertifizierungen cULus
Normen IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 12,700 cm
VPE 1 Gewicht 185,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,950 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 71,200 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate