Schneider-Electric
 
XMLZL001 Bild- scope
XMLZL001
Plombierbare Schutzkappe, für Druckschalter
EAN Code: 
3389110745177
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Nautilus
Zubehör-/Teilekategorie Schutzzubehör
Zubehör / Zielkategorie Elektromechanischer Vakuumschalter
Elektromechanischer Druckschalter
Produktspezifische Anwendung Verhindert unbefugten Zugang zu den Einstellschrauben
Feststellschraube auf Schalterabdeckung
Zusatzmerkmale
Zubehör-/Teiletyp Abdeckung
Zubehör-/Teilebezeichnung Plombierbare Schutzabdeckung
Produktkompatibilität XMLA
XMLB
Produktgewicht 0,035 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 39 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 3 cm
Länge VPE1 7,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 100
Gewicht VPE2 3,962 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months