Schneider-Electric
XMLZL010 Bild- scope
XMLZL010
Dichtung, für Größen > 300 bar, für Druckschalter XML
EAN Code EAN Code: 
3389110091427
HEUTE
JUL 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Zusatzmerkmale
Ersatzteil Dichtung
Produktkompatibilität XMLB 300…500 bar
XMLF
XMLD 300…500 bar
XMLA 300…500 bar
XMLC 300…500 bar
Produktgewicht 0,015 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months