Schneider-Electric
XMLZL016 Bild- scope
XMLZL016
Dichtung - für Drucksensor XMLP - 10er Satz
EAN Code EAN Code: 
3389119613071
HEUTE
MAI 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Zusatzmerkmale
Ersatzteil Dichtung
Produktkompatibilität XMLP 100…600 bar
Produktgewicht 0,025 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,04 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate