|
XMPR12C2433
XMP-Druckschalter, 12 Bar, 4 x G 1/4" (Buchse), 3Ö, Ein/Aus-Taste
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Drucksensortyp
|
Elektromechanischer Drucksensor
|
Bezeichnung des Drucksensors
|
XMP
|
Pressure rating
|
12 bar
|
Prozessanschluss
|
4 x G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Luft (0…70 °C)
Frischwasser (0…70 °C)
Meerwasser (0…70 °C)
|
Kabeleinführung
|
2 Kabeleinführungen für Pg 13,5 Kabelverschraubung entspricht NF C 68-300
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
3Ö mit Sprungfunktion
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Betätig.typ d. Druckschalters
|
Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: Minimum: 2 x 4 mm²
|
Stromkreistyp
|
Stromkreis
|
Typ des Maßstabs
|
Einstellbares Differenzial
|
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
|
0,3…10,3 bar
|
Einstellbereich hohe Einstellungen
|
1,3…12 bar
|
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung
|
1 bar
|
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
1,7 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
8,4 bar
|
Zerstörungsdruck
|
30 bar
|
Typ des Druckminderventils
|
Gerader Druckverminderer, Anschlusstülle
|
Steuerungstyp
|
An/Aus Taste
|
Typ des Klemmenblocks
|
6 Klemmen
|
Druck-Stellglied
|
Membran
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Verchromte Zinklegierung
Arbeitsfläche mit Nitril bedeckt
|
Gehäusematerial
|
Polyamid, glasfaserverstärkt
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Max. Betriebsrate
|
10 cyc/mn
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
3,5 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen 1,5 kW, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,4, 400 V AC 3 Phasen
500000 Zyklen 3 kW, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,4, 400 V AC 3 Phasen
600000 Zyklen 1,5 kW, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,4, 230 V AC 3 Phasen
700000 Zyklen 2,2 kW, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,4, 400 V AC 3 Phasen
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Einstellung
|
Mutter
|
Produktgewicht
|
0,45 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
(5-6)NC
|
Tiefe
|
98 mm
|
Höhe
|
138 mm
|
Breite
|
57 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
EAC
|
Normen
|
CE
IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…500 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
578,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,871 kg