|
XMXA06L2435
XMX-Druckschalter, 6 Bar, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Drucksensortyp
|
Elektromechanischer Drucksensor
|
Bezeichnung des Drucksensors
|
XMX
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt mit Sprungfunktion
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Luft (0…70 °C)
Frischwasser (0…70 °C)
Meerwasser (0…70 °C)
|
Prozessanschluss
|
4 x G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
|
Kabeleinführung
|
2 Kabeleinführungen für Pg 13,5 Kabelverschraubung entspricht NF C 68-300
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1-2 x 2,5 mm²
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
|
Nennstrom [In]
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Einstellung
|
Intern
|
Farbe Gehäuse-Oberteil
|
Schwarz, lichtundurchlässig
|
Betätig.typ d. Druckschalters
|
Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
|
Typ des Maßstabs
|
Feste Differenzial
|
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Gehäusematerial
|
Lexan Polycarbonat (Lexan 500R)
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
|
1…6 bar
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
|
0,2…4,8 bar
|
Druck-Stellglied
|
Membran
|
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
1,2 bar
|
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung
|
0,8 bar
|
Zerstörungsdruck
|
30 bar
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Arbeitsfläche mit Nitril bedeckt
Verchromte Zinklegierung
|
Maximal zulässiger akzidentieller Druck
|
13,5 bar
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
106 mm
|
Breite
|
57 mm
|
Tiefe
|
97,5 mm
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus
|
7,5 bar
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
|
Max. Betriebsrate
|
10 cyc/mn
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V entspricht EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
3,5 %
|
Produktgewicht
|
0,43 kg
|
Montage
Normen
|
CE
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 536
|
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht EN/IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
470,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,841 kg