|
|
|
XPEY711
Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Kunststoff, gelb, 2-stufig, 2Ö+2S, IP55, mit Schutzhaube, mit Verriegelung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XPE
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fußschalter
|
Material
|
Kunststoff
|
Fußschaltertyp
|
Einfach-Fußschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XPEY
|
Geliefertes Zubehör
|
Abdeckung
|
Auslösemechanismus
|
Mit Auslösemechanismus
|
Betrieb der Kontakte
|
2-stufig
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Öffner + Schließer
|
Farbe
|
Gelb
|
Zusatzmerkmale
Positive Öffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang K
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste,<= 1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende
Schraubklemmenleiste,<= 2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht NF C 20-040 Gruppe C
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht VDE 0110 Gruppe C
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht VDE 0660-200
|
Nennbetriebsleistung in W
|
10 W DC-13, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, 5000000 Zyklen, 24 V, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
4 W DC-13, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, 5000000 Zyklen, 120 V, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
7 W DC-13, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, 5000000 Zyklen, 48 V, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Produktgewicht
|
0,7 kg
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
906,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,243 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|