Schneider-Electric
 
XPSAR371144 Bild- Schneider-electric
XPSAR371144
Sicherheitsbaustein Not-Halt+BWS, 7 Relais, 230VAC, fest
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Preventa Sicherheitstechnik
Produkt oder Komponententyp Preventa Sicherheitrelais / Sicherheitsschaltgerät
Bezeichnung des Sicherheitsrelais XPSAR
Sicherheitsrelaisanwendung Überwachung von Not-Halt, Positionsschaltern und Sicherheitslichtvorhängen
Funktion des Relais Überwachung mehrerer Not-Aus-Schalter, 2-kanalig
Überwach. v. bewegl. Schutzgittern m. 1 o. 2 Positionsschaltern, m. auto. Anlauf
Überwachung eines beweglichen Schutzgitters
Überwachung von Not-Halt in 1 kanaliger Verdrahtung
Überwachung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS/ESPE)
Überwachung eines Not-Aus-Taster mit 2 Ö, Verdrahtung 2 Kanäle
Sicherheitsniveau Bis zu PL e/Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SILCL3 entspricht EN/IEC 62061
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit DC > 99 % entspricht EN/ISO 13849-1
MTTFd = 277,8 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1
PFHd = 2,22E-9 1/h entspricht EN/IEC 62061
Art des Wiederanlaufs / Startfunktion Konfigurierbar
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, 1 x 0,14-1 x 2,5 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 1 x 0,14-1 x 2,5 mm² starr mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 1 x 0,25-1 x 1,5 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 1x 0,25 - 2,5 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 0,14-2 x 0,75 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 0,14-2 x 0,75 mm² starr mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 2x 0,25 - 1 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende
Unverlierbare Klemmschrauben, 2x 0,5 - 1,5 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende
Ausgangstyp Unverzögerte Relais, 7 NO Schaltkreise, spannungsfrei
Anzahl zusätzlicher Stromkreise 2 NC + 4 Transistorausgänge
Nennhilfsspannung [UH,nom] 230 V AC -15 - +10 %
24 V DC -15 - +10 %
Zusatzmerkmale
Synchronisationszeit zwischen Eingängen 100 ms
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in W 4 W DC
Maximum power consumption in VA 9 VA AC
Eingangsschutztyp Intern, elektronisch
Steuerkreisspannung 24 V DC
Maximum line resistance 50 Ohm
Ausschaltvermögen 360 VA Halten AC-15 C300 Relaisausgang
3600 VA Einschaltstrom AC-15 C300 Relaisausgang
Ausschaltvermögen 20 mA bei 24 V
2 A bei 24 V (DC-13) Zeitkonstante: 50 ms für Relaisausgang
Ausgang konventioneller thermischer Strom 10 A pro Relais für Relaisausgang
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 40 A
Zugehörige Absicherung 10 A flinke Feinsicherung für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
6 A gG oder gL für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
Minimaler Ausgangsstrom 170 mA für Relaisausgang
Minimale Ausgangsspannung 17 V für Relaisausgang
Maximale Reaktionszeit bei geöffnetem Eingang 20 ms
Nennisolationsspannung Ui 300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht DIN VDE 0110 Teil 1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV Überspannungskategorie III entspricht IEC 60947-5-1
4 kV Überspannungskategorie III entspricht DIN VDE 0110 Teil 1
Lokale Signalisierung 4 LEDs
Leistungsaufnahme 20 mA bei 24 V DC an Stromversorgung
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht 0,4 kg
Montage
Normen EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN/IEC 60204-1
Produktzertifizierungen TÜV
UL
CSA
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529 (Klemmen)
IP40 entspricht EN/IEC 60529 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…85 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months