Schneider-Electric
 
XPSATR11530P Bild- Schneider-electric
XPSATR11530P
Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 0,1-30 s, 7 Relais, 24 VAC/DC, Schraub
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Preventa Sicherheitstechnik
Produkt oder Komponententyp Preventa Sicherheitrelais / Sicherheitsschaltgerät
Bezeichnung des Sicherheitsrelais XPSATR
Sicherheitsrelaisanwendung Für Not-Halt- und Schutztüranwendungen
Funktion des Relais Überwachung von Not-Halt in 1 kanaliger Verdrahtung
Überwachung von Schutztüren
Überwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 2 Kanäle
Sicherheitsniveau Bis zu PL e/Kategorie 4 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SILCL3 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge entspricht EN/IEC 62061
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit DC > 99 % entspricht EN/ISO 13849-1
MTTFd = 85 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1
PFHd = 2E-9 1/h entspricht EN/IEC 62061
Art des Wiederanlaufs / Startfunktion Automatisch
Manuell
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, 1x 0,25 - 2,5 mm² flexibel mit Kabelende, ohne Blende
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, 1 x 0,25-1 x 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, 2x 0,25 - 1 mm² flexibel mit Kabelende, ohne Blende
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, 1x 0,2 - 2,5 mm² starr oder flexibel ohne Aderendhülse
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, 2 x 0,2-2 x 1 mm² starr oder flexibel ohne Aderendhülse
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste, 2x 0,5 - 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Ausgangstyp Unverzögerte Relais, 3 NO Schaltkreise, spannungsfrei
Zeitverzögerte Relais, 3 NO Schaltkreise, spannungsfrei
Anzahl zusätzlicher Stromkreise 1 NC
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC -15 - +10 %
Zusatzmerkmale
Synchronisationszeit zwischen Eingängen 1 s
Leistungsaufnahme in W 2,8 W DC
Eingangsschutztyp Intern, elektronisch
Zeitverzögerungsbereich 0...30 s
Steuerkreisspannung 24 V DC
Ausschaltvermögen 3 A bei 24 V (DC-13) für Relaisausgang
Ausgang konventioneller thermischer Strom 6 A für unverzögerte und zeitverzögerte Ausgänge
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 8 A
Zugehörige Absicherung 6 A gG für unverzögerte und zeitverzögerte Ausgänge entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
Minimaler Ausgangsstrom 10 mA für Relaisausgang
Minimale Ausgangsspannung 17 V für Relaisausgang
Maximale Reaktionszeit bei geöffnetem Eingang 20 ms
Nennisolationsspannung Ui 300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV Überspannungskategorie III entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 Teile 1 & 2
Lokale Signalisierung 5 LED
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht 0,33 kg
Montage
Normen EN 60204-1
EN 62061
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 61496-1
EN 50156-1
EN/ISO 13849-1
Produktzertifizierungen CSA
TÜV
UL
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529 (Klemmen)
IP40 entspricht EN/IEC 60529 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…75 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months