|
|
|
XPSMCMCO0000MBG
Feldbusmodul Modbus Seriell RTU, 1x RJ45, Modicon Sicherheitscontroller XPSMCM, Federzugklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon MCM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nicht sicheres Kommunikationsmodul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XPSMCM
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V -20 - +20 % DC
|
Zusatzmerkmale
Verlustleistung in W
|
3 W
|
Gütesiegel
|
CE
|
Kompatible Produktfamilie
|
Preventa XPSMCM
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Anzahl der Anschlüsse
|
1
|
Zugriffsmethode
|
Server
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1,2 Kbit/s
2,4 Kbit/s
4,8 Kbit/s
9,6 Kbit/s
19,2 Kbit/s
38,4 Kbit/s
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus, seriell
|
Stromaufnahme
|
0,125 mA
|
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten
|
1000 m
|
Lokale Signalisierung
|
LED grün mit PWR Markierung für Strom EIN
LED grün mit RUN Markierung für Betrieb
LED rot mit E IN Markierung für interner Fehler
LED rot mit E EX Markierung für externer Fehler
LED grün/rot mit NET Markierung für Verbindungsstatus
LED grün/rot mit STS Markierung für Kommunikationsstatus
|
Anschlüsse - Klemmen
|
2 Federkraftklemmen, abnehmbare Klemmleiste
|
Kabel-Querschnitt
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24 - AWG 14 flexibel Kabelohne Kabelende
0,25…2,5 mm² - AWG 23 - AWG 14 flexibel Kabelmit Aderendhülse, mit Isolierkragen
0,25…2,5 mm² - AWG 23 - AWG 14 flexibel Kabelmit Aderendhülse, ohne Isolierkragen
0,2…2,5 mm² - AWG 24 - AWG 14 starr Kabelohne Kabelende
0,5…1 mm² - AWG 20 - AWG 18 flexibel Kabelmit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
|
Montagehalterung
|
Omega 35 mm DIN-Schiene entspricht EN 50022
|
Breite
|
22,5 mm
|
Höhe
|
99 mm
|
Tiefe
|
114,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cULus
RCM
TÜV
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Isolation
|
250 V AC zwischen Stromversorgung und Gehäuse entspricht IEC 61800-5-1
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 20 kV (an der Luft) entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m (80 - 1.000 MHz) entspricht IEC 61000-4-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 30 V/m (1,4 - 2 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 16 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 61496-1
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Lebensdauer
|
20 Jahr(e)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
231 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,649 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|