|
|
|
XPSOT3744
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen, oberen Totpunkt, Nachlaufweg, 230VAC
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 27, 2024
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2025
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Preventa Sicherheitstechnik
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Preventa Sicherheitrelais / Sicherheitsschaltgerät
|
Bezeichnung des Sicherheitsmoduls
|
XPSOT
|
Anwendung des Sicherheitsmoduls
|
Sicherheitsstopp mit automatischer Überlaufüberwachung und -steuerung
|
Funktion des Moduls
|
Sicherheitsstopp mit automatischer Überlaufüberwachung und -steuerung
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL e/Kategorie 4 erreichen entspricht ISO 13849-1
Kann SILCL 3 erreichen entspricht IEC 62061
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
MTTFd = 60,9 Jahre entspricht ISO 13849-1
DC = 0 - 99 % entspricht ISO 13849-1
PFHd = 1,33E-8 1/h entspricht IEC 62061
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC -15 - +10 %
|
Ausgangstyp
|
Relais, 3 S Schaltkreis(e), spannungsfrei
|
Anzahl der zusätzlichen Stromkreise
|
4 Transistorausgänge
|
Gehäusetyp
|
Abnehmbar
|
Zusatzmerkmale
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme in VA
|
12 VA
|
Eingangsschutztyp
|
Intern, elektronisch
|
Ausschaltvermögen
|
180 VA Halten AC-15 C300 Relaisausgang
1800 VA Einschaltstrom AC-15 C300 Relaisausgang
|
Ausschaltvermögen
|
10 mA bei 48 V für Halbleiterausgangskreis
20 mA bei 24 V für Halbleiterausgangskreis
1,5 A bei 24 V (DC-13) Zeitkonstante: 50 ms für Relaisausgang
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
2,5 A
|
Zugehörige Absicherung
|
4 A gG für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
|
Min. Ausgangsstrom
|
10 mA für Relaisausgang
|
Min. Ausgangsspannung
|
17 V für Relaisausgang
|
Max. Reaktionszeit bei geöffnetem Eingang
|
20 ms
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 Teil 1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV Überspannungskategorie III entspricht IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 Teil 1
|
Lokale Signalisierung
|
4 LEDs
|
Gehäusematerial
|
Polycarbonat
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
42
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 0,5 - 1,5 mm² mit Kabelende
Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Tiefe
|
118 mm
|
Höhe
|
73 mm
|
Breite
|
200 mm
|
Produktgewicht
|
1,1 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 692
IEC 60204-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
TÜV
|
Schutzart (IP)
|
IP10 entspricht IEC 60529 (Klemmen)
IP40 entspricht IEC 60529 (Gehäuse)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,23 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,562 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|