Schneider-Electric
 
XPSVNE3442P Bild- scope
XPSVNE3442P
Sicherheitsbaustein Motorstillstandsüberwachung, Freq <= 60 Hz, 115 VAC
EAN Code: 
3389119004220
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Preventa Sicherheitstechnik
Produkt oder Komponententyp Preventa Sicherheitrelais / Sicherheitsschaltgerät
Bezeichnung des Sicherheitsrelais XPSVNE
Sicherheitsrelaisanwendung Für Stillstandserfassung
Funktion des Relais Überwachung XPS AK
Überwachung Drehstrommotor mit variabler Polzahl, mit Stern-Dreieck-Anlasser
Überwachung Drehstrommotor mit Stern-Dreieck-Anlasser
Überwachung Drehstrommotor + Frequenzumrichter
Überwachung Motor mit Stern-Dreieck-Anlasser und einem Positionsschalter XCS E
Überwachung Drehstrommotor
Überwachung Gleichstrommotor
Sicherheitsniveau Bis zu PL d/Kategorie 3 entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SILCL2 entspricht EN/IEC 62061
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit MTTFd = 124,1 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1
DC > 99 % entspricht EN/ISO 13849-1
PFHd = 9,26E-9 1/h entspricht EN/IEC 62061
Produktzertifizierungen UL
CSA
TÜV
Nennhilfsspannung [UH,nom] 115 V AC - 15 - 15 %
Ausgangstyp Relais, 1 S + 1 Ö Schaltkreise, spannungsfrei
Anzahl von zusätzlichen Kreisen 2 Halbleiterausgänge
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Für Motor-Stromversorgung <= 60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme in VA 7,5 VA
Eingangsspannung 500 Vrms
Eingangserkennungsschwelle 0,01-0,1 V
Ausschaltvermögen 180 VA Halten AC-15 C300 Relaisausgang
1800 VA Einschaltstrom AC-15 C300 Relaisausgang
Ausschaltvermögen 1,2 A bei 24 V (DC-13) Zeitkonstante: 50 ms für Öffnerrelais Ausgangskreis
1,5 A bei 24 V (DC-13) Zeitkonstante: 50 ms für Schließerrelais Ausgangskreis
10 mA bei 48 V für Halbleiterausgangskreis
20 mA bei 24 V für Halbleiterausgangskreis
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 2,5 A für Relaisausgang
Zugehörige Absicherung 4 A gG für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 Teil 200
Normen EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Minimaler Ausgangsstrom 10 mA für Relaisausgang
Minimale Ausgangsspannung 17 V für Relaisausgang
Nennisolationsspannung Ui 300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht DIN VDE 0110 Teile 1 und 2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV Überspannungskategorie III entspricht IEC 60947-5-1
4 kV Überspannungskategorie III entspricht DIN VDE 0110 Teile 1 und 2
Lokale Signalisierung 4 LEDs
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste flexibel Kabel: 0,2-1,5 mm² ohne Aderendhülse, 2 Leitungen
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste flexibel Kabel: 0,2-2,5 mm² ohne Aderendhülse, 1 Kabel
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste flexibel Kabel: 0,25-1 mm² mit Aderendhülse, ohne Isolierkragen, 2 Leitungen
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste flexibel Kabel: 0,25-2,5 mm² mit Aderendhülse, mit Isolierkragen, 1 Kabel
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste flexibel Kabel: 0,25-2,5 mm² mit Aderendhülse, ohne Isolierkragen, 1 Kabel
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste flexibel Kabel: 0,5-1,5 mm² mit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern, 2 Leitungen
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste starr Kabel: 0,2-1 mm² ohne Aderendhülse, 2 Leitungen
Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste starr Kabel: 0,2-2,5 mm² ohne Aderendhülse, 1 Kabel
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Tiefe 114 mm
Höhe 99 mm
Breite 45 mm
Produktgewicht 0,6 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529 (Klemmen)
IP40 entspricht EN/IEC 60529 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 380 g
Höhe VPE1 10,5 cm
Breite VPE1 12,5 cm
Länge VPE1 6,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 12
Gewicht VPE2 5,015 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months