Schneider-Electric
XR2AZ840 Bild- scope
XR2AZ840
MECHANIKSATZ
Hauptmerkmale
Baureihe XR
Zubehör / Teilebezeichnung Einstufiges Hauptgetriebe
Zubehör / Teiletyp Getriebe
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteile
Produktkompatibilität XR2
Zubehör / Zielkategorie Schraubgrenzschalter
Zusatzmerkmale
Theoretische Anzahl der Umdrehungen 40
Bausatz-Zusammensetzung Stahlritzel
Gehäuse mit Eingangs-Antriebswelle (mit Zahnrad, Scheibe und Schraube)
Produktgewicht 1,47 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 18,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,466 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope