Schneider-Electric
 
XS108B3PAM12TQ Bild- scope
XS108B3PAM12TQ
XS1-Indu. Näher.sch. M8, L45 mm, Messing, Sn 2 mm, 12-24 V DC, M12
EAN Code: 
3389119036221
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M8
Größe 45 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 2,5 mm
Funktion digitaler Ausgang 1S
Art des Ausgangsstroms DC
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12...24 V DC with reverse polarity protection
Schaltleistung in mA <= 200 mA with overload and short-circuit protection
Schutzart (IP) IP65entsprichtIEC 60529
IP67entsprichtIEC 60529
Verkauf je unteilbare Menge 20
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M8 x 1
Erfassungsfrontseite Vorne
Frontmaterial PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Betriebszone 0…2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Output state: 1 LED (yellow)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 2500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (closed)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 24 mm
Länge 45 mm
Produktgewicht 0,94 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,019 kg
Höhe VPE1 0,650 dm
Breite VPE1 1,230 dm
Länge VPE1 1,850 dm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months