Schneider-Electric
XS108BLPAL5 Bild- scope
XS108BLPAL5
XS1-Indu. Näher.sch. M8, L42 mm, Messing, Sn 1,5 mm, 12-24 V DC, 5 m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119001625
HEUTE
JUL 16, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M8
Größe 42 mm
Gehäusetyp Befestigt
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 1,5 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 5 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M8 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Material der Vorderseite PPS
Betriebszone 0…1,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Typ des Ausgangsstroms DC
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,11 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,3 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 33 mm
Länge 42 mm
Produktgewicht 0,155 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,6 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 111,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,699 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 60,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 160,0 cm
VPE 3 Gewicht 17,76 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months