Schneider-Electric
 
XS108BLPAM12 Bild- scope
XS108BLPAM12
XS1-Indu. Näher.sch. M8, L62 mm, Messing, Sn 1,5 mm, 12-24 V DC, M12
EAN Code: 
3389119001632
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M8
Größe 62 mm
Gehäusetyp Befestigt
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 1,5 mm
Funktion digitaler Ausgang 1S
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67entsprichtIEC 60529
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M8 x 1
Erfassungsfrontseite Vorne
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Frontmaterial PPS
Betriebszone 0…1,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Art des Ausgangsstroms DC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,3 ms
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 40 mm
Länge 62 mm
Produktgewicht 0,015 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 32 g
Höhe VPE1 4,1 cm
Breite VPE1 9,5 cm
Länge VPE1 6,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 44
Gewicht VPE2 1,863 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months