Schneider-Electric
 
XS112B3PCL2 Bild- scope
XS112B3PCL2
XS1-Indu. Näher.sch. M12, L50 mm, Messing, Sn 4 mm, 12-24 V DC, 2 m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119623858
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Mobile Ausrüstung
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 37 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Nennschaltabstand 4 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S+1Ö
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Remote-Stecker M12, 4-polig
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
IP65
Zusatzmerkmale
Lebensdauer 20 Jahr(e)
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,22 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 9…36 V DC
Taktfrequenz <= 2500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme 0-10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 5 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,1 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 25 mm
Länge 37 mm
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Normen IEC 62061
ISO 13849-1
Produktzertifizierungen E2
UL
CSA
TÜV
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 12,100 cm
VPE 1 Länge 16,600 cm
VPE 1 Gewicht 83,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,145 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months