Schneider-Electric
 
XS112BHPAL2 Bild- scope
XS112BHPAL2
Induktiver Sensor zylindrisch Ø 12 PNP NO 1224V bündig Sn 4mm Kabel 2M
EAN Code EAN Code: 
3389119640909
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 49 mm
Gehäusetyp Befestigt
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 4 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Typ des Ausgangsstroms DC
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,14 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 950 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,6 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 36 mm
Länge 49 mm
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 70,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,208 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 576
VPE 3 Höhe 80,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 48,82 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months