Schneider-Electric
XS112BHPBL2 Bild- scope
XS112BHPBL2
Induktiver Sensor zylindrisch Ø 12 PNP NC 1224V bündig Sn 4mm Kabel 2M
EAN Code EAN Code: 
3389119640930
HEUTE
MAI 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 49 mm
Gehäusetyp Befestigt
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 4 mm
Diskrete Ausgangsfunktion
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Typ des Ausgangsstroms DC
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,14 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 950 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,6 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 36 mm
Länge 49 mm
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 11 cm
VPE 1 Länge 11 cm
VPE 1 Gewicht 73 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months