|
XS118BHNBL2
Induktiver Sensor zylindrisch Ø 18 NPN NC 1224V bündig Sn 8mm Kabel 2M
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS1
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Größe
|
53 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
8 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde
|
M18 x 1
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Metall
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Betriebszone
|
0…6,4 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,14 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 700 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
15 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,6 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
4 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
41 mm
|
Länge
|
53 mm
|
Produktgewicht
|
0,105 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2 cm
|
VPE 1 Breite
|
13 cm
|
VPE 1 Länge
|
11 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
101 g
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|