Schneider-Electric
XS130BHNAL2 Bild- scope
XS130BHNAL2
Induktiver Sensor zylindrisch Ø 30 NPN NO 1224V bündig Sn 15mm Kabel 2M
EAN Code EAN Code: 
3389119641050
HEUTE
MAI 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 57 mm
Gehäusetyp Befestigt
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 15 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Diskreter Ausgangstyp NPN
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M30 x 1,5
Erfassungsfläche Vorne
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 0…12 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Typ des Ausgangsstroms DC
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,14 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 200 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,6 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 44 mm
Länge 57 mm
Produktgewicht 0,165 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 165,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,598 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months