Schneider-Electric
 
XS1M12MA250K Bild- scope
XS1M12MA250K
XS1-Indu. Näher.sch. M12, L66 mm, Messing, Sn 2 mm, 24-240V AC/DC, 1/2"
EAN Code EAN Code: 
3389110858952
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Verdrahtungskonfiguration 2-drahtig
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Schutzfunktionen Kurzschlussschutz Mehrfachspannung
Geräteanwendung 2-Draht DC-Kurzschlussschutz
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 66 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 2 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Elektrische Verbindung Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 210 V DC
24 - 240 V AC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA AC/DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Betriebszone 0…1,6 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 1,5 mA Status offen
Taktfrequenz <= 4000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (Status geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 70 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 48 mm
Länge 66 mm
Produktgewicht 0,025 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,1 cm
VPE 1 Breite 6,7 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 46,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,148 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months