Schneider-Electric
XS1M18MB250K Bild- scope
XS1M18MB250K
XS1-Indu. Näher.sch. M18, L72 mm, Messing, Sn 5 mm, 24-240V AC/DC, 1/2"
EAN Code EAN Code: 
3389110915785
HEUTE
JUL 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Verdrahtungskonfiguration 2-drahtig
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Schutzfunktionen Kurzschlussschutz Mehrfachspannung
Geräteanwendung 2-Draht DC-Kurzschlussschutz
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch M18
Größe 72 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 5 mm
Diskrete Ausgangsfunktion
Elektrische Verbindung Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 210 V DC
24 - 240 V AC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-300 mA AC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
5-200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M18 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Betriebszone 0…4 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Max. Reststrom 1,5 mA Status offen
Taktfrequenz <= 2000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (Status geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 70 ms
Max. Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 51 mm
Länge 72 mm
Montage
Produktzertifizierungen CSA
CCC
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 6,500 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,018 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months