Schneider-Electric
XS212AANAM12 Bild- scope
XS212AANAM12
XS2-Indu. Näher.sch. M12, L61 mm, PPS, Sn 7 mm, 12-48 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119113571
HEUTE
JUL 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Nahrung und Genuss
Marktsegment Pharmazie
Bezeichnung des Sensors XS2
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 61 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 7 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp NPN
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial PPS
Erfassungsbereich > 4 - 8 mm
Betriebszone 0…5,6 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 2500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 43 mm
Länge 61 mm
Montage
Produktzertifizierungen UL
CCC
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 6,7 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 27,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 501 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months