Schneider-Electric
XS212B4NAM12 Bild- scope
XS212B4NAM12
XS2-Indu. Näher.sch. M12, L51 mm, PPS, Sn 8 mm, 12-48 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119036948
HEUTE
JUN 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Mobile Ausrüstung
Bezeichnung des Sensors XS2
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 51 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 8 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp NPN
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht DIN 40050
IP69K
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 4 - 8 mm
Betriebszone 0…6,4 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 2000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 26 mm
Länge 51 mm
Produktgewicht 0,032 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
E2
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 6,4 cm
VPE 1 Länge 9,4 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,123 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate