Schneider-Electric
XS212SAPAL5 Bild- scope
XS212SAPAL5
XS2-Indu. Näher.sch. M12, L55 mm, Edels., Sn 7 mm, 12-24 V DC, 5 m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119113113
HEUTE
MAI 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Nahrung und Genuss
Marktsegment Pharmazie
Bezeichnung des Sensors XS2
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 55 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Edelstahlfarben
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 7 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 5 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Edelstahl 316 L
Erfassungsbereich > 4 - 8 mm
Betriebszone 0…5,6 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 2500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 38 mm
Länge 55 mm
Produktgewicht 0,195 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 158,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,261 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months