Schneider-Electric
XS218B4NAM12 Bild- scope
XS218B4NAM12
XS2-Indu. Näher.sch. M18, L51 mm, PPS, Sn 16 mm, 12-48 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119037129
HEUTE
MAI 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Mobile Ausrüstung
Bezeichnung des Sensors XS2
Sensorausführung Zylindrisch M18
Größe 51 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 16 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp NPN
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP67 entspricht DIN 40050
IP69K
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M18 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 15 - 40 mm
Betriebszone 0…12,8 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,3 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,7 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 21 mm
Länge 51 mm
Produktgewicht 0,052 kg
Montage
Produktzertifizierungen E2
UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,400 cm
VPE 1 Breite 4,100 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 55,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,557 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate