Schneider-Electric
 
XS218B4PAL2 Bild- scope
XS218B4PAL2
XS2-Indu. Näher.sch. M18, L42 mm, PPS, Sn 16 mm, 12-48 V DC, 2 m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119037181
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Mobile Ausrüstung
Bezeichnung des Sensors XS2
Sensorausführung Zylindrisch M18
Größe 41 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 16 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP67 entspricht DIN 40050
IP69K
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M18 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 15 - 40 mm
Betriebszone 0…12,8 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,3 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,7 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 21 mm
Länge 41 mm
Produktgewicht 0,105 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
E2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,1 cm
VPE 1 Breite 13,2 cm
VPE 1 Länge 9,7 cm
VPE 1 Gewicht 105,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,765 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 352
VPE 3 Höhe 60,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 77,0 cm
VPE 3 Gewicht 36,96 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate