Schneider-Electric
 
XS230SAMAL5 Bild- scope
XS230SAMAL5
XS2-Indu. Näher.sch. M30, L63 mm, Edels., Sn 22 mm, 24-240V AC/DC, 5 m
EAN Code EAN Code: 
3389119113397
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Nahrung und Genuss
Marktsegment Pharmazie
Bezeichnung des Sensors XS2
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 63 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Edelstahlfarben
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 22 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 5 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Schaltleistung in mA 5-200 mA DC
5-300 mA AC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1.5
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Edelstahl 316 L
Erfassungsbereich > 15 - 40 mm
Betriebszone 0…17,6 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,8 mA Status offen
Taktfrequenz <= 25 Hz AC
<= 300 Hz DC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 30 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 41 mm
Länge 63 mm
Produktgewicht 0,325 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months