|
|
|
XS2M30MA250K
XS2-Indu. Näher.sch. M30, L75 mm, Messing, Sn 15 mm, 24-240V AC/DC, 1/2"
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Verdrahtungskonfiguration
|
2-drahtig
|
Typ des Ausgangsstroms
|
AC/DC
|
Schutzfunktionen
|
Kurzschlussschutz Mehrfachspannung
|
Geräteanwendung
|
2-Draht DC-Kurzschlussschutz
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS2
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M30
|
Größe
|
75 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
15 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 210 V DC
24 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Schaltleistung in mA
|
5-300 mA AC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
5-200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M30 x 1.5
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PPS
|
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Betriebszone
|
0…12 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Max. Reststrom
|
1,5 mA Status offen
|
Taktfrequenz
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Max. Spannungsabfall
|
<5,5 V (Status geschlossen)
|
Max. Verzögerung zuerst
|
70 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
10 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
41 mm
|
Länge
|
75 mm
|
Produktgewicht
|
0,145 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
CCC
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
148,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,597 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|