|
|
|
XS4P08MB230
XS4-Indu. Näher.sch. M8, L50 mm, PPS, Sn 2,5 mm, 24-240V AC/DC, 2 m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS4
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M8
|
Größe
|
50 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
2,5 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Typ des Ausgangsstroms
|
AC/DC
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Schaltleistung in mA
|
5-100 mA AC/DC
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M8 x 1
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PPS
|
Gehäusematerial
|
PPS
|
Betriebszone
|
0…2 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Zusammensetzung des Kabels
|
2 x 0,11 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Max. Reststrom
|
0,6 mA Status offen
|
Taktfrequenz
|
<= 25 Hz AC
<= 3000 Hz DC
|
Max. Spannungsabfall
|
<5,5 V (geschlossen)
|
Max. Verzögerung zuerst
|
40 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,2 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
40 mm
|
Höhe
|
8 mm
|
Länge
|
50 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CCC
Ecolab
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
50,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,491 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|