|
|
|
XS4P12AB110
XS4-Indu. Näher.sch. M12, L50 mm, PBT, Sn 4 mm, 24-48 V DC, 2 m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Stromkreistyp
|
Analogausgang
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS4
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M12
|
Größe
|
54 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
4 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Analoger Ausgangsbereich
|
0 - 10 V
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 48 V DC
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M12 x 1
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Betriebszone
|
0,4…4 mm
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
<= 3 % des Sr
|
Linearitätsfehler
|
+/- 2 mA
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,34 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
15…58 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 1500 Hz
|
Leistungsaufnahme
|
4 mA keine Last
|
Max. Ausgangsstromabweichung
|
10 %
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
42 mm
|
Höhe
|
12 mm
|
Länge
|
54 mm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
CCC
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
72,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,904 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|