Schneider-Electric
XS4P12MA230L2 Bild- scope
XS4P12MA230L2
XS4-Indu. Näher.sch. M12, L50mm, PPS, Sn 4mm, 24-240V AC/DC, 10m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110919165
HEUTE
JUL 24, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS4
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 52 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 4 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA AC/DC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial PPS
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,6 mA Status offen
Taktfrequenz <= 25 Hz AC
<= 3000 Hz DC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 40 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 42 mm
Höhe 12 mm
Länge 52 mm
Produktgewicht 0,385 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 14,8 cm
VPE 1 Gewicht 283 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months