Schneider-Electric
XS4P18MA230L2 Bild- scope
XS4P18MA230L2
XS4-Indu. Näher.sch. M18, L60mm, PPS, Sn 8mm, 24-240V AC/DC, 10m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110919370
HEUTE
NOV 07, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS4
Sensordesign Zylindrisch M18
Größe 62 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 8 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA DC
5-300 mA AC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M18 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial PPS
Betriebszone 0…6,4 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,6 mA Status offen
Taktfrequenz <= 2000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 40 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 52 mm
Höhe 18 mm
Länge 62 mm
Produktgewicht 0,42 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 19,7 cm
VPE 1 Gewicht 264 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,49 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months