Schneider-Electric
 
XS4P18PB370D Bild- scope
XS4P18PB370D
XS4-Indu. Näher.sch. M18, L70mm, PPS, Sn 8mm, 12-48 V DC, M12
EAN Code: 
3389110926972
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS4
Sensorausführung Zylindrisch M18
Größe 70 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 8 mm
Funktion digitaler Ausgang
Art des Ausgangsstroms DC
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12...48 V DC with reverse polarity protection
Schaltleistung in mA <= 200 mA DC with overload and short-circuit protection
Schutzart (IP) IP67entsprichtIEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M18 x 1
Erfassungsfrontseite Vorne
Frontmaterial PPS
Gehäusematerial PPS
Betriebszone 0…6,4 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Output state: 1 LED (yellow)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 2000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (closed)
Leistungsaufnahme 0...10 mA no-load
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 0,15 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,35 ms
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 52 mm
Höhe 18 mm
Länge 70 mm
Produktgewicht 0,04 kg
0,1 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 50 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 7,2 cm
Länge VPE1 8,2 cm
Verpackungstyp VPE2 BAG
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 50 g
Höhe VPE2 1,8 cm
Breite VPE2 20 cm
Länge VPE2 15 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months