Schneider-Electric
 
XS4P30MA230L01B Bild- scope
XS4P30MA230L01B
XS4-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, PPS, Sn 15mm, 24-240V AC/DC, 0,1m Kabel + Pg11
EAN Code EAN Code: 
3389119026840
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS4
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 62 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 15 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Remote-Stecker Klemmschrauben
Kabellänge 0,15 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA DC
5-300 mA AC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1.5
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial PPS
Betriebszone 0…12 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,6 mA Status offen
Taktfrequenz <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 40 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,4 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 52 mm
Höhe 30 mm
Länge 62 mm
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 9,7 cm
VPE 1 Länge 13,2 cm
VPE 1 Gewicht 124 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months