Schneider-Electric
XS4P30PB370L2 Bild- scope
XS4P30PB370L2
Induktiver Sensor XS4 M30 - L60mm - PPS - Sn15mm - 12..48VDC - Kabel 10m
EAN Code EAN Code: 
3389119645867
HEUTE
MAI 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS4
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 62 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 15 mm
Diskrete Ausgangsfunktion
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1.5
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial PPS
Betriebszone 0…12 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme 0-10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,3 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,7 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 52 mm
Höhe 30 mm
Länge 62 mm
Produktgewicht 0,46 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 14,8 cm
VPE 1 Gewicht 443,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months