|
XS512B1MBU20
XS5-Indu. Näher.sch. M12, L62mm, Messing, Sn 2mm, 24-240V AC/DC, 1/2"
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS5
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M12
|
Größe
|
61 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
2 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Typ des Ausgangsstroms
|
AC/DC
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
5-200 mA AC/DC
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M12 x 1
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PPS
|
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Betriebszone
|
0…1,6 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Max. Reststrom
|
0,8 mA Status offen
|
Taktfrequenz
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Max. Spannungsabfall
|
<5,5 V (geschlossen)
|
Max. Verzögerung zuerst
|
20 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,5 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,2 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
42 mm
|
Länge
|
62 mm
|
Produktgewicht
|
0,025 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25 g
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|