Schneider-Electric
XS612B1DBL2 Bild- scope
XS612B1DBL2
XS6-Indu. Näher.sch. M12, L53mm, Messing, Sn 4mm, 12-48 V DC, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119045766
HEUTE
NOV 13, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS6
Sensordesign Zylindrisch M12
Größe 54 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 4 mm
Diskrete Ausgangsfunktion
Typ des Ausgangsstroms DC
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 100 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 2,5 - 4 mm
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 2000 Hz DC
Max. Spannungsabfall <4 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,3 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,3 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 42 mm
Länge 54 mm
Produktgewicht 0,075 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,1 cm
VPE 1 Breite 9,4 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 74,0 g
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months