Schneider-Electric
XS612B1MAL5 Bild- scope
XS612B1MAL5
XS6-Indu. Näher.sch. M12, L53mm, Mes., Sn 4mm, 24-240V AC/DC, 5m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110133622
HEUTE
JUL 21, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS6
Sensorausführung Zylindrisch M12
Größe 54 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 4 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 5 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA AC/DC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 2,5 - 4 mm
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,8 mA Status offen
Taktfrequenz <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 20 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 42 mm
Länge 54 mm
Produktgewicht 0,195 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 12,800 cm
VPE 1 Gewicht 142,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,824 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months