Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XS612B1PAL10EX |
Schneider-Electric
XS612B1PAL10EX Bild- scope
XS612B1PAL10EX
XS6-Indu. Näher.sch. M12, L50mm, Messing, Sn 4mm, 12-48 V DC, 10m Kabel
EAN CodeEAN Code: 
3389110955040
HEUTE
DEZ 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung ATEX Staub
Bezeichnung des Sensors XS6
Sensordesign Zylindrisch M12
Größe 12 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Nennschaltabstand 4 mm
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP68 conforming to IEC 60529
IP69K
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M12 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Erfassungsbereich > 2,5 - 4 mm
Betriebszone 0…3,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 2500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,2 ms
Beschriftung II2 D-Ex tb IIIC T90 °C Db IP68
Gewindelänge 42 mm
Länge 53 mm
Montage
Umgebungseigenschaften Gefahrenbereich
Normen IEC 60079-31
IEC 60079-0
Richtlinien 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen IEC-Ex INE 17.0006
INERIS 04ATEX0022
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Staubzone Zonen 21 - 22
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 14,000 cm
VPE 1 Gewicht 318,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,879 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months