|
XS612B1PBL10EX
XS6-Indu. Näher.sch. M12, L53mm, Messing, Sn 4mm, 12-48 V DC, 10m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
ATEX Staub
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS6
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M12
|
Größe
|
12 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Metall
|
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Nennschaltabstand
|
4 mm
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
10 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-48 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP68 conforming to IEC 60529
IP69K
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M12 x 1
|
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PPS
|
Erfassungsbereich
|
> 2,5 - 4 mm
|
Betriebszone
|
0…3,2 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,34 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…58 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 2500 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
10 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,2 ms
|
Beschriftung
|
II2 D-Ex tb IIIC T90 °C Db IP68
|
Gewindelänge
|
42 mm
|
Länge
|
53 mm
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Gefahrenbereich
|
Normen
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Richtlinien
|
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
INERIS 04ATEX0022
IEC-Ex INE 17.0006
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Staubzone
|
Zonen 21 - 22
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
331,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,500 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|