Schneider-Electric
XS618B4MAU20 Bild- scope
XS618B4MAU20
XS6-Indu. Näher.sch. M18, L72mm, Messing, Sn 12mm, 24-240V AC/DC, 1/2"
EAN Code EAN Code: 
3389119014090
HEUTE
JUN 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS6
Sensorausführung Zylindrisch M18
Größe 72 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 12 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA DC
5-300 mA AC
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M18 x 1
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 8 - 15 mm
Betriebszone 0…9,6 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,8 mA Status offen
Taktfrequenz <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 30 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,5 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 44 mm
Länge 72 mm
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 70,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months