Schneider-Electric
 
XS630B1MAL01U78 Bild- scope
XS630B1MAL01U78
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Mes., Sn 15mm, 24-240V AC/DC, 0,1m Kabel+7/8"
EAN Code EAN Code: 
3389119029254
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Bezeichnung des Sensors XS6
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 62 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 15 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Remote-Stecker 7/8"16 UNF, 3 Stifte
Kabellänge 0,15 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA DC
5-300 mA AC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1.5
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Erfassungsbereich > 8 - 15 mm
Betriebszone 0…12 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Max. Reststrom 0,8 mA Status offen
Taktfrequenz <= 25 Hz AC
<= 500 Hz DC
Max. Spannungsabfall <5,5 V (geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 25 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 52 mm
Länge 62 mm
Produktgewicht 0,205 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CCC
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 9,700 cm
VPE 1 Länge 13,200 cm
VPE 1 Gewicht 124,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months